Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Strypbackventil, Rostfritt stål, Metallhus, Enkel inställning, Metallhus, Slangmonterad – ASG Ny

Ingen miljö är för svår

  • Miljöbeständig - Utvändiga delar i rostfritt stål
  • För användning i högtemperaturapplikationer - Maximal drifttemperatur på 150 °C
  • Kompakt med låg vikt - Höjd endast 28,9 mm och vikt 12 g, för den minsta modellen.

And much more

  • Rostfritt stål 304 och 316
  • För slang med ytterdiameter: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Arbetstryck 0.1 till 1 MPa.