Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый с направляющими, с ШВП (230 VAC) - LEYG

Решение для толкания и перемещения на каждый день. Дополнительная поддержка

  • Для оптимального перемещения в соответствии с требованиями - жёсткость, точность и надёжность
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - скорость до 1200 мм/с, ускорение до 5000 мм/с²
  • Исключительная жесткость и точность – повторяемость позиции ±0.01 мм. Вертикальное перемещение до 44 кг
  • Исполнение в соответствии с вашими потребностями - осевое или параллельное положение двигателя.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32
  • Ход: 30 ~ 300 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 60 кг.

Сконфигурируйте продукт

 
Точность
Типоразмер
Тип направляющей
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Опция направляющей
Тип кабеля привода
Длина кабеля
Тип драйвера
Вх/Вых разъем