Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elcylinder med kolvstång och kulskruvsdrift (230 VAC) - LEYG

Din push & pull-lösning i vardagen. Extra linjärstyrning

  • Transportera optimalt efter behov – Styv, exakt och robust
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Upp till 1200 mm/s hastighet, 5000 mm/s² acceleration
  • Ger anmärkningsvärd styvhet och precision – ±0,01 repeterbarhet av position. Upp till 44 kg vertikal last
  • Kombinera den efter dina behov – In-line eller parallell motor.

And much more

  • Storlekar: 25, 32
  • Slaglängd: 30 till 300 mm
  • Kompatibel enkoder: absolut, inkrementell
  • AC servomotor
  • Horisontell last: upp till 60 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val