Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Guide Rod Type, Ball Screw (230 VAC) - LEYG

Your everyday pushing & pulling solution. Extra support

  • Transfer optimally, as required – Rigidly, precisely and robustly
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Up to 1200 mm/s speed, 5000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 44 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – In-line or parallel motor.

És még sok más

  • Body size: 25, 32
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal workload: up to 60 kg.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához