Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной поворотный стол - LER

Поворот без ограничений

  • Поворот с высокой точностью без ограничений – повторяемость позиции ± 0.03 мм. Угол поворота 360º
  • Сохранение данных о положении. Быстрый запуск оборудования – абсолютный энкодер без батареи
  • Остановки в нужном положении – внешние стопоры 90º и 180º
  • Высокая скорость и ускорение – макс. значения 420º/с и 3000º/с² соответственно.

И многое другое

  • Типоразмер: 10, 30 и 50 мм
  • Угол поворота: 320º (тип без батареи) и 360º (стандартный тип)
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Угловая скорость: до 420 º/с
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный и абсолютный без батареи
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECPA и JXC#1.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Точность стола
Типоразмер
Макс. вращающий момент
Угол поворота
Кабельный ввод двигателя
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Опция контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи