Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Стандартный термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, хладагент с низким ПГП – HRSF

Экологичность и эффективность

  • Оптимизируйте уровень качества вашего производства ‒ отличная точность поддержания температуры, до ±0.1 °C
  • Не беспокойтесь насчет новых норм использования фторсодержащих газов ‒ хладагент R454C (ПГП=146)
  • Умное решение, обеспечивающее проактивное управление ‒ дистанционный контроль над любыми отклонениями или нештатными ситуациями
  • Широкий диапазон применений ‒ можно использовать в жестких условиях, от -20 до + 45 ºC.

И многое другое

  • Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным или воздушным охлаждением
  • Мощность охлаждения: от 1.1 до 20.5 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 40 °C
  • С функцией нагрева теплоносителя и самодиагностики
  • Последовательная передача данных.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры