Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Non F-Gas (CO2 Refrigerant), Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSC

Эффективное охлаждение с помощью природного хладагента, гарантированная надежность

  • Сократите административно-хозяйственные расходы и затраты времени – использование хладагента CO2 (ПГП=1) не регулируется квотами на импорт или применение для фторсодержащих газов
  • Отсутствие ограничений при воздушной транспортировке – хладагент CO2, в отличие от многих возможных хладагентов, не огнеопасен, поэтому не является объектом ограничений при авиаперевозке
  • Сократите затраты на электроэнергию – инвертор регулирует потребляемую мощность в соответствии с рабочей нагрузкой
  • Оптимизируйте уровень качества вашего производства – отличная точность поддержания температуры, до ±0.1 °C.

И многое другое

  • Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа с водяным или воздушным охлаждением
  • Мощность охлаждения: от 1.3 до 11.5 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры:
    • HRSC012~090: 5 ~ 40 ºC (исполнение для высоких температур, с воздушным охлаждением: 5 ~ 45 ºC)
    • HRSC100: 5 ~ 35 ºC.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры