Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Industriekühler zur Umlaufmedien-Kühlung ohne F-Gas (CO2-Kühlmittel), Standardausführung – HRSC

Effiziente Kühlung mit natürlichen Kältemitteln, garantierte Zuverlässigkeit

  • Verringerung des Verwaltungsaufwands und der Kosten – CO2-Kältemittel (GWP=1) erfordert keine Einfuhr- oder Verwendungsquoten gemäß der F-Gas-Verordnung
  • Nicht brennbares Kältemittel ermöglicht uneingeschränkten Lufttransport – CO2 ist im Gegensatz zu vielen alternativen Kältemitteln nicht brennbar und unterliegt nicht den Beschränkungen für Luftfracht
  • Senken Sie Ihre Energiekosten – der Wechselrichter passt den Stromverbrauch an die Arbeitslast an
  • Optimieren Sie die Qualität Ihres Prozesses – Hohe Temperaturstabilität, bis zu ±0,1 °C.

u.v.m.

  • Temperaturüberwachungsgerät für Umlaufmedium. Wasser- oder luftgekühlt
  • Kühlleistung: von 1,3 bis 11.5 kW (50 Hz)
  • Temperaturstabilität ±0,1 °C
  • Temperatureinstellbereich: 5 bis 40 °C
    • HRSC012~090: 5 ~40 ºC
    • HRSC100: 5 ~ 35 ºC.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren