Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Многоступенчатый эжектор - ZL1/3/6

Эффективное решение для генерации вакуума

  • Легкое и компактное решение для вакуумной генерации – идеально для применения на движущейся руке робота
  • Повышение эффективности вашей установки – высокий вакуумный расход благодаря 3-ступенчатой конструкции диффузора
  • Умная автоматизация процесса мониторинга – онлайн параметризация и получение численных данных с помощью IO-Link
  • Минимизируйте потребление воздуха – датчик вакуума с функцией энергосбережения

И многое другое

  • Энергосберегающий высокопроизводительный трехступенчатый вакуумный эжектор
  • Функция энергосбережения обеспечивает снижение потребления воздуха до 90%
  • Вакуумный расход до 600 л/мин, увеличен на 250% по сравнению с одноступенчатым эжектором
  • Различные комбинации распределителя питания / сброса
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: Пищевая промышленность
  • Конструкция "Все в одном" обеспечивает компактность и легкость.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Макс. вакуумный расход
Давление питания
Отвод вакуума (2/V)/Подвод сжатого воздуха (1/P), быстроразъемное соединение
Выхлоп
Комбинация распределителей питания/сброса
Номинальное напряжение
Электрический ввод
Светоиндикация и ограничитель скачков напряжения
Вспомогательное ручное управление
Датчик вакуума
Выход
Единица измерения давления
Кабель
Опция