Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Flerstegsejektor - ZL1/3/6

Effektiviserar din vakuumapplikation

  • Skapa vakuum med en mycket lätt lösning – Den idealiska lösningen för robotarmar
  • Bygg in effektivitet i dina vakuumapplikationer – Högt sugflöde med 3-stegs ejektorkonstruktion
  • Automatisera din övervakning smart – IO-Link för parameterisering online och åtkomst till numerisk data
  • Minimera din luftförbrukning – Energisparfunktion är tillgänglig.

And much more

  • Energibesparande, högt flöde, 3-stegs ejektor
  • Energisparfunktion valbar, minskar förbrukningen upp till 90 %
  • Sugflöde upp till 600 l/min, ökning med 250 % jämfört med enstegs ejektorer
  • Kombinationer av matnings-/lossblåsningsventil
  • Tillgängliga varianter för speciella miljöer: Industri för livsmedelstillverkning
  • Allt-i-ett-konstruktion med integrerade komponenter för att göra den kompakt och lätt.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val