Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Clamp cylinder – CK1-Z1

Adaptative clamping

  • Adjust easily your clamping movement – Integrated speed controller valves and air cushion
  • Get design flexibility – Switch mounting rod and piping port are mountable in three orientations
  • Control precisely your process – Standard and magnetic field resistant autoswitcH can be mounted.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 40, 50, 63
  • Integrated speed controller valves
  • Air cushion in the unclamped side
  • Switch mounting rod and piping port are mountable in three orientations
  • 3 types of clevis widths: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Clevis
Bore Size
Thread
Stroke
End Bracket
Option
Auto Switch
Lead Wire
Number
Auto Switch Mounting