Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Digital Flow Switch for Large Flow - PF3A*H

Helping your efficiency

  • Employ a single product to detect leaks and keep air consumption in sight – 100:1 Flow ratio with almost zero pressure loss
  • Get more information at a glance – 2-line display with up to 4 simultaneous values at once, including flow, pressure & temperature
  • Smartly automate your monitoring process – IO-Link for online parameterization and extraction of numeric data. Parallel analogue output possible
  • Achieve an all-in-one solution - Possibility of connecting, with built-in pressure and temperature sensor, to an air combination unit.

Ve daha fazlası

  • Applicable fluid: Air, N2
  • 3-colour 2 or 4-screen display
  • Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input
  • Rated flow ranges: from 10 to 12000 l/min
  • IP65 enclosure.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Rated Flow Range
Output Specifications
Lead Wire
Unit Specification
Calibration Certificate
Flow Direction