Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Programless Controllers - LECP1/LECP2

Connect & Get going

  • Avoid programming – No software, no PC, no teaching box needed
  • Easy to operate – 14 points positioning
  • Obtain an in situ speed and acceleration regulation – 16-level adjustment via switches
  • Configure it according to your needs – 3-level pushing and holding force adjustment.

Ve daha fazlası

  • Controller type: step motor
  • Compatible encoder: incremental
  • Up to 6 inputs/outputs
  • LECP1-XB182: Valid for jog operations.

  • This product is being discontinued and will be replaced by JXC51/61 series. Update details here.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Parallel I/O Type
I/O Cable Length
Option
Actuator or Gripper
Table Accuracy
Body Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Type
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead
Lead screw type
Stroke
Rotation Angle
Made to Order