Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Produktkatalog

C(D)UK, Free Mount Cylinder, Non-rotating, Single Acting

C(D)UK, Free Mount Cylinder, Non-rotating, Single Acting
Dette billede stemmer muligvis ikke overens med din valgte konfiguration.
Klik på 3D Preview-ikonet nedenfor for at se dit nøjagtige valg.
  • Bore sizes from 6mm to 32mm available
  • Stroke lengths up to 15mm
  • Non-rotating rod
  • Single acting
  • Auto-switch capable

Vælg værdierne fra rullelisterne, og filtrer prudkterne indeholdende disse tegn på varenummeret. Dette er ikke en nøjagtig søgning, se venligst "produktdetaljer" eller brug "Sammenlign"-funktionen for yderligere produktoplysninger.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Leder du efter andre produktvarianter? Gå til fanen Fri Konfiguration eller Klik her
Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Din søgning gav ingen resultater
Magnet
Bore Size
Stroke
Action
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Reservedele & amp; Tilbehør

Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Beställningsnummer
Produktbeskrivning
Ytterligare information