Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Produktkatalog

LEY, Electric Actuator, Rod Type

LEY, Electric Actuator, Rod Type
Dette billede stemmer muligvis ikke overens med din valgte konfiguration.
Klik på 3D Preview-ikonet nedenfor for at se dit nøjagtige valg.
  • Easy setting, operation and installation.
  • 2 motor types available.
  • 4 bore sizes 16, 25, 32 and 40 mm.
  • Mounting variations.

Vælg værdierne fra rullelisterne, og filtrer prudkterne indeholdende disse tegn på varenummeret. Dette er ikke en nøjagtig søgning, se venligst "produktdetaljer" eller brug "Sammenlign"-funktionen for yderligere produktoplysninger.

Lagerbeholdninger kan ændres uden forudgående varsel.

Leder du efter andre produktvarianter? Gå til fanen Fri Konfiguration eller Klik her
Viser ? til ? af ? poster
Visning 10 | 20 | 50 | 100
Din søgning gav ingen resultater
Size
Motor Mounting Position
Motor
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Rod End Thread
Mounting
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O Cable Length
Protocol
Suffix
Controller Mounting
Option