Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AWG20~40-B,Filter Regulator w/Built-in Pressure Gauge

A built-in pressure gauge, mountable at any angle, depending on the piping direction ensures good visibility of the pressure gauge, even when the AWG is mounted at an overhead or underfoot location. Equipped with a special mechanism, the pressure gauge will not be revolved even after the handle is operated. Due to the unique design, substantial space reduction is achieved when the AWG is panel mounted.

Configuración de producto

 
Tamaño
Función de caudal inverso
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio 1
Angulo de montaje del manómetro
Accesorio 2
Opciones
Unidades de Presión