Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de amarre – CK1-Z1

Amarre flexible

  • Ajusta fácilmente el movimiento de amarre – Válvulas reguladoras de caudal y amortiguación neumática integradas
  • Mayor flexibilidad de diseño – El soporte de fijación del detector y el puerto de conexión se pueden montar en tres direcciones
  • Controla tu proceso con gran precisión – Posiblidad de montar detectores estándar y resistentes a campos magnéticos.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 40, 50, 63
  • Válvulas de regulación de caudal integradas
  • Amortiguación neumática en el lado sin amarre
  • La guía para montaje del detector y el conexionado se pueden montar en tres direcciones
  • 3 anchuras de fijación oscilante: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Imán
Anchura de fijación oscilante
Diámetro
Rosca
Carrera
Fijación culata
Opción
Detector magnético
Cable
Número
Tipo de montaje del detector magnético