Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin motor, modelo sin vástago con accionamiento por husillo a bolas - LEFS/LEKFS

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • Ideal para transferencia y posicionamiento de cargas elevadas - Accionamiento por husillo a bolas; posicionamiento preciso y repetible
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores
  • Insuperable para conseguir grandes recorridos - Hasta 3000 mm.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: hasta 1200 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/30 kg
  • Velocidad: hasta 1500 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Servomotor de CA, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Series
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Fijación para montaje de detector magnético
Tope de la banda de sellado
Orificio para PIN de posicionamiento