Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro neumático - MB-Z

Más opciones, menos peso

  • Incrementa la rentabilidad de tu máquina - La durabilidad del cilindro, en entornos pulverulentos, se ha incrementado hasta 6 veces en comparación con el modelo estándar
  • Se puede utilizar en entornos polvorientos - Adecuado para su uso en entornos con partículas de entre 20 y 100 μm.

Y mucho más

  • Diámetro (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Carreras de hasta 2700 mm
  • Amortiguación elática o neumática
  • Disponible versión de alta durabilidad para ambientes pulvurulentos.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Imán
Montaje
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
Fuelle del vástago
Modelo de fijación
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número