Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo deslizante, husillo a bolas (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento – Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y posicionamiento preciso y repetitivo; transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o movimientos más largos
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería. Hasta 1500 mm/s de velocidad, 20000 mm/s² de aceleración
  • Garantiza una gran precisión – Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación – Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/30 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Servomotor AC
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Tope de la banda de sellado
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
I/O Conector