Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)A2K-XC11, Cilindro neumático, Antigiro, Vástago simple de doble efecto, Cilindro multiposicional con vástago simple

  • Cilindro neumático de vástago simple, doble efecto y vástago antigiro
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63
  • Rango de carreras estándar (mm): 1 a 1000
  • Precisión antigiro: ¹0.5°
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configure your product

 
Imán
Montaje
Diámetro
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Amortiguación A
Carrera B-A (valor máximo para B: 1000 mm)
  []
Sufijo B
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número