Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de temperatura del fluido en circulación, modelo estándar sin gases fluorados (refrigerante CO₂) – HRSC

Refrigeración eficiente con refrigerantes naturales, para una fiabilidad garantizada

  • Reduce el tiempo y los costes de administración – El refrigerante CO₂ (GWP 1) no precisa de cuotas de importación ni de uso en virtud del Reglamento sobre gases fluorados
  • El CO₂, a diferencia de muchos refrigerantes alternativos, no es inflamable y no está sujeto a restricciones de transporte aéreo.
  • Reduce sus costes energéticos – el inversor adapta el consumo a la carga de trabajo
  • Optimiza la calidad de tu proceso – Gran estabilidad de la temperatura, hasta ±0.1 °C.

Y mucho más

  • Controlador de la temperatura del fluido en circulación. Refrigerado por agua o por aire
  • Capacidad de refrigeración: de 1,3 a 11,5 kW (50 Hz)
  • Estabilidad de temperatura: ±0,1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste:
    • HRSC012~090: de 5 a 40 ºC
    • HRSC100: 5 to 35 ºC.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros