Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-F7BA, Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje sobre raíl, Salida directa a cable, En línea

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicaciones: 24V DC Relé/PLC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configure your product

 
Longitud de cable