Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-G5BA, Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje en banda, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicaciones: 24V DC Relé/PLC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CG5, CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Configure your product

 
Longitud de cable