Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-P4DWSC/P4DWSE, Detector estado sólido resistente a campos magnéticos con indicador de 2 colores, montaje sobre raíl, Salida directa a cable con conector

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicaciones: 24V DC Relé/PLC.
  • Corriente de carga: 6 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G.

Configure your product

 
Longitud de cable