Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-P5DW, Detector estado sólido resistente a campos magnéticos de gran intensidad con indicador de 2 colores, montaje sobre raíl, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicaciones: 24V DC Relé/PLC.
  • Corriente de carga: 6 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDQ2, MK, MK2, MDU.

Configure your product

 
Longitud de cable