Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-Y7NWV/Y7BWV/Y7PWV, Detector de estado sólido con indicador de 2 colores, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 80mA.
  • Actuadores aplicables: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.

Configure your product

 
Modelo
Longitud de cable