Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico rotativo - LER

Gira sin parar hasta encontrar su lugar

  • Rotación precisa – Repetibilidad de posicionamiento ± 0,03 mm. rotación de 360º
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
  • Deténlo cuando lo necesites – Topes externos de 90º y 180º
  • Alta velocidad y aceleración – Hasta 420º/s, hasta 3000º/s².

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 10, 30 y 50 mm
  • Ángulo de rotación: 320º (encoder absoluto) y 360º (encoder incremental)
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad angular: hasta 420 º/s
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA y JXC#1.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Precisión de la mesa
Máx. par de giro
Ángulo de rotación
Entrada del cable del motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje
Conector enchufable de comunicación, cable I/O