Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU/JSXR

Válvula universal, incluso para los entornos más adversos

  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro energético - Consumo eléctrico de tan solo 2 vatios
  • Fácil instalación - La bobina puede girar 360°.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire, agua, vapor, agua caliente, vacío o aceite
  • Caudal hasta 700 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 1.6 a 50 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce y aluminio
  • Variantes disponibles para entornos especiales: Industria alimentaria
  • Material de bobina: acero inoxidable.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Tipo de válvula
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación