Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Válvula universal, incluso para los entornos más adversos

  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro energético - Consumo eléctrico de tan solo 2 vatios
  • Fácil instalación - La bobina puede girar 360°.

And much more

  • Fluido aplicable: aire, agua, aceite
  • Caudal hasta 2200 l/min (agua)
  • Diámetro de orificio: 1.6 a 50 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 2"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce y aluminio
  • Material de bobina: acero inoxidable.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tamaño
Material del cuerpo
Material de la junta
Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación