Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Driver de servomotor AC - LEC#

Driver de servomotor AC - LEC#

  • Aumenta la capacidad de tu máquina – Hasta 750 W de capacidad para mejorar la carga y la velocidad de transferencia
  • Mejora la seguridad, comunicación y resistencia de tu máquina – Función STO. Varios protocolos industriales y comunicación de fibra óptica
  • Control suave de la posición, la velocidad y la fuerza – Codificador absoluto o incremental de hasta 22 bits. Posicionamiento, pulso o entrada directa de red.

And much more

    Serie LECS#:
  • Tipo de tarjeta de red disponible para algunos protocolos
  • Capacidad para mejorar la carga y la velocidad de transferencia
  • Protocolos de comunicación: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Actuadores compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensión de alimentación [V]: 100-120 y 200-230.

 

    Serie LECY#:
  • Protocolos de comunicación: MECHATROLINK II/III
  • Actuadores compatibles: LEY(G), LEF, LEJ
  • Tensión de alimentación [V]: 200-230.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tipo de controlador
Motor
Modelo con tarjeta de red