Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico rotativo - LER, LE2R

Gira sin parar hasta encontrar su lugar

  • Rotación precisa – Repetibilidad de posicionamiento ± 0,03º. rotación de 360º
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
  • Integración perfecta y sencilla: el controlador montado en bloque (hasta 16 ejes) detecta automáticamente los actuadores.
  • Velocidad y aceleración mejoradas: hasta 600°/s. Hasta 3000°/s².

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 10, 30 y 50 mm
  • Ángulo de rotación: 320º (encoder absoluto) y 360º (encoder incremental)
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA, JXD1 y JXC#1.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión de la mesa
Tamaño
Dirección de entrada del cable del motor
Tipo de motor
Máx. par de giro (N·m)
Ángulo de rotación