Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unión giratoria – MQR

Evita el desgaste de tubos en aplicaciones de giro

  • Conectar los circuitos neumáticos – Desde conexiones estáticas a conexiones giratorias
  • Elegir la que mejor se adapte a tus necesidades – de 1 a 16 circuitos disponibles, así como sellos de metal y goma
  • Reduce el tiempo de montaje – Los puertos de conexión están alineados en espiral para facilitar el conexionado.

And much more

  • Bajo par: 0.003 a 0.50 Nm
  • Número de circuitos: 1 a 16 circuitos
  • RPM admisibles: 200 a 3000
  • Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
  • Estructura de sellado: elástico o metálico.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Opción