Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

XSA, Normalmente cerrado, Electroválvula para alto vacío

Nueva y mejorada serie XSA de electroválvulas para alto vacío. Normalmente cerradas, las válvulas XSA ofrecen un alto sellado con una presión diferencial mínima de trabajo de tan sólo 1 x 10-6 Pa (abs). Altamente versátiles, disponen de racores de compresión y racores con junta plana, un terminal Faston y una mayor variedad de tensiones. El muelle también se ha desplazado hacia el cuerpo de XSA, reduciendo el contacto y minimizando la generación de partículas. Resistencia a la corrosión, eficiencia, bajo coste de funcionamiento y peso más ligero son las nuevas ventajas comerciales de las válvulas XSA, como parte del interés de SMC en el desarrollo de innovaciones que proporcionen a sus clientes un ahorro de energía y ventajas competitivas. Son adecuadas para aplicaciones como la inyección de gas en una cámara de proceso y cuando se trabaja con gases inertes en industrias como la alimentaria, médica, de semiconductores, fotovoltaica y de LCDs.

Configure your product

 
Modelo
Tamaño orificio
Tamaño conexión
Tipo de racor
Tensión
Entrada eléctrica
Espaciador