Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago, accionamiento por correa (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento - Transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o, movimientos más largos
  • Arranque y reinicio rápido y sencillo - El modelo con encoder absoluto sin batería, permite reiniciar desde la última posición
  • Impulsa tu productividad - Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s y aceleración máxima de 3000 mm/s²
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 2000 mm
  • Tipos de encoder: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 19 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Series
Tamaño
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Compatibilidad del detector magnético
Aplicación de grasa
Orificio para PIN de posicionamiento
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Montaje
Conector enchufable de comunicación, cable I/O