Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de la temperatura del fluido en circulación, Modelo estándar - HRS

Control inteligente de la temperatura

  • Optimizar la calidad del proceso – Gran estabilidad de la temperatura, hasta ±0.1 °C
  • Conseguir la solución inteligente que le proporcionará un control proactivo – Control remoto para gestionar cualquier anomalía o incidente
  • Se adapta a una amplia variedad de aplicaciones – Capacidad de refrigeración desde 1,1 kW hasta 38 kW
  • Facilita tu control y mantenimiento – Funciones de control avanzadas y mantenimiento mejorado.

Y mucho más

  • Controlador de la temperatura del fluido en circulación. Refrigerado por agua o por aire
  • Capacidad de refrigeración: De 1.1 a 38KW (50 Hz)
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C a ± 1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: -10-45 °C
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico
  • Comunicación serie
  • Compacto y ligero.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Método de refrigeración
Modelo de rosca de conexión
Suministro eléctrico
Opción