Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula refrigerante para alta presión - SGH

Alta presión, bajo consumo

  • Aumenta la precisión del mecanizado - Adecuada para trabajos a alta presión: hasta 14 MPa
  • Ahorro energético - Bajo consumo de energía: 1,8 W o menos
  • Reduce tus costes y el mantenimiento - Larga vida útil: 3 millones de ciclos.

Y mucho más

  • Tamaño de conexión: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Especificaciones de presión: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa o 14 MPa
  • Tipo de roscas: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Sellantes: NBR o FKM.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection