Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Table électrique linéaire - LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Précis. Rapide. Polyvalent. Tout transfert en format mini

  • Transférez de manière optimale, selon les besoins – Compact (LES). Compact et compatible avec les contrôleurs en îlot. (LE2S). Haute rigidité et compatible avec les contrôleurs en îlot. (LE2SH). Haute rigidité (LESH). Rigide, précis et robuste (LESYH).
  • Augmentez votre productivité et accélérez votre démarrage - Codeur absolu sans batterie. Jusqu'à 800 mm/s de vitesse, 10000 mm/s² d'accélération.
  • Obtenez une rigidité et une précision remarquables – répétabilité de position ±0,01. Jusqu'à 20 kg de déplacement vertical.
  • Assemblez-le selon vos besoins – Moteur pas à pas, servomoteur ou sans moteur. Moteur en ligne ou parallèle.

Et plus encore

  • Taille de corps : 8, 16, 25
  • Moteur pas à pas ou servomoteur
  • Codeur absolu sans batterie ou incrémental
  • Course : Jusqu'à 150 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 12 kg
  • Vitesse : Jusqu'à 800 mm/s
  • Accélération horizontale/verticale : jusqu'à 10000/5000 mm/s²
  • Répétabilité : ±0.01 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection