Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczne stoły przesuwne – LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Precyzyjny. Szybki. Wszechstronność. Dowolny transfer w minipakiecie

  • Przenoś optymalnie, zgodnie z wymaganiami – Zwarta konstrukcja (LES). Z wysoką sztywnością (LESH). Solidnie, precyzyjnie i trwale (LESYH)
  • Zwiększ produktywność i przyspiesz start – Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s²
  • Niezwykła sztywność i precyzja – Powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 20 kg
  • Montuj zgodnie z własnymi potrzebami – silnik krokowy, serwo lub napęd bezsilnikowy. Silnik w linii lub równoległy.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 8, 16 i 25
  • Silnik krokowy lub servo
  • Bezbateryjny enkoder absolutny lub inkrementalny
  • Skok: Do 150 mm
  • Obciążenie w poziome: Do 12 kg
  • Prędkość: Do 800 mm/s
  • Przyspieszenie poziome/pionowe: do 10000/5000 mm/s²
  • Powtarzalność: ±0.01 mm.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór