Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di traslazione elettrica - LES, LE2S, LESH, LE2SH, LESYH

Precisa. Veloce. Versatilità applicativa

  • Trasferimento ottimale - Compatta (LES). Compatta e compatibile con manifold di controllori. (LE2S). Elevata rigidità e compatibile con manifold di controllori. (LE2SH). Elevata rigidità (LESH). Rigida, precisa e robusta (LESYH)
  • Aumentate la produttività e la velocità di avviamento - Encoder assoluto senza batteria. Velocità fino a 800 mm/s, accelerazione di 10000 mm/s²
  • Notevole rigidità e precisione - Ripetibilità di posizionamento di ±0.01. Fino a 20 kg di spostamento verticale
  • Configurabile in base alle proprie esigenze - Motore passo-passo, servomotore o senza motore. In linea o parallelo.

E molto di più

  • Taglia: 8, 16 e 25
  • Motore passo-passo o servomotore
  • Encoder assoluto senza batteria o incrementale
  • Corsa: fino a 150 mm
  • Carico orizzontale: fino a 12kg
  • Velocità: fino a 800 mm/s
  • Accelerazione orizzontale/verticale: fino a 10000/5000 mm/s²
  • Repetibilità: ±0.01 mm.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione