Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Modèle à tige-guidée avec contrôleur intégré – EQYG#H

e-Actuator à poussée guidée La simplicité Support supplémentaire.

  • Connectez-le, démarrez-le et contrôlez-le facilement – Actionneur électrique et contrôleur, tout en un. Installation complète en trois étapes seulement. Fonctionnement marche/arrêt facile. Compatible IO-Link.
  • Codeur absolu sans batterie – Redémarrage à partir de la dernière position. Haute performance.
  • Réduisez vos émissions de CO2 – Optimisation du moteur avec réduction de la production de chaleur et de la consommation d'énergie.
  • Réduire la maintenance tout en améliorant les performances – Connecteurs M12. Trois câbles seulement sont nécessaires.

Et plus encore

  • Taille du corps : 16, 25, 32
  • Actionnement par vis à billes
  • Course : 30 à 300 mm
  • Charge horizontale : jusqu'à 100 kg
  • Charge verticale : jusqu'à 44 kg
  • Vitesse : jusqu'à 900 mm/s
  • Accélération horizontale : jusqu'à 10 000 mm/s²
  • Accélération verticale : jusqu'à 5 000 mm/s².

Configure your product

 
Taille
Guidage
Position de montage du moteur
Type de moteur
Pas de vis
Course
Options du moteur
Position du contrôleur
Interface (entrée/sortie parallèle/protocole de communication)