Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med integrerad kontrollenhet – EQYG#H

Guided push e-Actuator. Just easy. Extra support.

  • Anslut, starta och manövrera den enkelt – Elektrisk linjärenhet och kontrollenhet, allt i ett. Slutför installationen i endast tre steg. Enkel drift, på/av. IO-Link-kompatibel.
  • Batterilös absolutenkoder – Omstart från senaste positionen. Hög prestanda.
  • Sänk dina CO2-utsläpp – Motoroptimering med minskad värmealstring och strömförbrukning.
  • Minska underhållet samtidigt som prestandan förbättras – M12-kontakter. Endast tre kablar behövs.

And much more

  • Storlek: 16, 25, 32
  • Drivning med kulskruv
  • Slaglängd: 30 till 300 mm
  • Horisontell last: upp to 100 kg
  • Vertikal last: upp till 44 kg
  • Hastighet: upp till 900 mm/s
  • Horisontell acceleration: upp till 10000 mm/s²
  • Vertikal acceleration: upp till 5000 mm/s².

Configure your product

 
Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Motortyp
Lead
Slaglängd
Motor Option
Controller Position
Interface (Parallel Input/Output/Communication Protocol)