Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy z prowadnicą oraz zintegrowany sterownik – EQYG#H

E-napęd elektryczny, wersja pchająca z prowadnicą. Po prostu łatwe. Dodatkowe wsparcie.

  • Podłącz go, uruchom i kontroluj z łatwością – Napędy elektryczne i kontroler w jednym. Pełna konfiguracja w zaledwie trzech krokach. Łatwe włączanie/wyłączanie. Komunikacja IO-Link
  • Bezbateryjny enkoder absolutny – Restart od ostatniej pozycji. Wysoka wydajność
  • Zmniejsz emisję CO2 – Optymalizacja silnika ze zmniejszonym wytwarzaniem ciepła i zużyciem energii
  • Zmniejsz koszty konserwacji przy jednoczesnej poprawie wydajności – Złącza M12. Wymagane są tylko trzy kable.

I wiele więcej

  • Body size: 16, 25, 32
  • Ball screw actuation type
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Horizontal work load: up to 100 kg
  • Vertical work load: up to 44 kg
  • Speed: up to 900 mm/s
  • Horizontal acceleration: up to 10000 mm/s²
  • Vertical acceleration: up to 5000 mm/s².

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Pozycja sterownika
Wejście równoległe