Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s vodiacimi tyčami a zabudovaným driverom – séria EQYG#H

Elektrický pohon s jednoduchým riadením a prídavným vedením

  • Jednoduché pripojenie, nastavenie a riadenie - elektrický pohon a driver v jednom telese, kompletné nastavenie v troch krokoch. kompatibilné s IO-Link
  • Bezbatériové absolútne odmeriavanie - bez potreby referovania pohonu do východiskovej polohy po opätovnom zapnutí, vysoká dynamika pohybu
  • Zníženie emisií CO2 - nízke generovanie tepla a znížená spotreba energie vďaka optimalizácii motora
  • Zníženie údržby pri súčasnom zvýšení výkonu - prevádzka vyžaduje len tri káble s konektormi M12.

Základné technické informácie

  • Body size: 16, 25, 32
  • Ball screw actuation type
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Horizontal work load: up to 100 kg
  • Vertical work load: up to 44 kg
  • Speed: up to 900 mm/s
  • Horizontal acceleration: up to 10000 mm/s²
  • Vertical acceleration: up to 5000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
typ ložiska
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
Zdvih
špecifikácie motora
Umiestnenie drivera
Paralelný vstup