Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Ventouse à vide type buse

Précision et efficacité redéfinies

  • Manipulation précise de petits composants – Idéal pour les éléments délicats tels que les puces IC, avec une aspiration précise
  • Intégration facile au système – Plusieurs types d’adaptateurs et options d’amortisseur pour une installation aisée
  • Polyvalence accrue – Adaptée à diverses applications dans différents secteurs et pièces

Et plus encore

  • Dimensions : de Ø 0,8 à Ø 1,1
  • Matières disponibles
    • NBR (caoutchouc nitrile)
    • Silicone
    • Polyuréthane
    • FKM (caoutchouc fluoré)
    • NBR conducteur
    • Silicone conducteur
  • Plage de température de fonctionnement
    • NBR : 0 à 120 ºC
    • Silicone : -30 à 200 ºC
    • Polyuréthane : 0 à 60 ºC
    • Caoutchouc fluoré : 0 à 250 ºC
    • Caoutchouc conducteur : 0 à 100 ºC
    • Silicone conducteur : -10 à 200 ºC

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante