Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Ventosa a vuoto tipo ugello

Precisione ed efficienza ridefinite

  • Manipolazione precisa di piccoli componenti – Ideale per elementi delicati come chip IC, con capacità di aspirazione precisa
  • Integrazione semplice nel sistema – Molteplici tipi di adattatori e opzioni buffer per una facile installazione
  • Versatilità migliorata – Adatta a diverse applicazioni in vari settori e pezzi

And much more

  • Dimensioni: da Ø 0,8 a Ø 1,1
  • Materiali disponibili
    • NBR (gomma nitrilica)
    • Silicone
    • Poliuretano
    • FKM (gomma fluorurata)
    • NBR conduttivo
    • Silicone conduttivo
  • Campo di temperatura di esercizio
    • NBR: da 0 a 120 ºC
    • Silicone: da -30 a 200 ºC
    • Poliuretano: da 0 a 60 ºC
    • Gomma fluorurata: da 0 a 250 ºC
    • Gomma conduttiva: da 0 a 100 ºC
    • Silicone conduttivo: da -10 a 200 ºC

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca