Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Normes ISO du Vérin Compact (ISO 21287) C55

ISO rime avec Service chez SMC

  • Bénéficiez d'une assistance qualifiée – Bénéficiez d'une assistance qualifiée
  • Mettez-le en route au plus vite – Produit et stocké en Europe
  • Laissez le vérin s'adapter à votre application – Jusqu'à 30 options d'extrémités de tiges disponibles.

Et plus encore

  • Alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm
  • Large plage de course depuis 5 mm jusquà 150 mm
  • La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2
  • La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide
  • Variantes disponibles pour les environnements spéciaux: ATEX, Production de batteries rechargeables
  • Des détecteurs peuvent être montés sur les quatre faces du tube du vérin.

  • Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série C55-Z. Mise-à-jour détaillée ici.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante

Étape 2 : Configuration

 
Aimant intégré
Type de montage
Alésage
Course
  []
Taraudage de tige
Détecteur
Câble ou connecteur précâblé
Nombre