Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłownik kompaktowy zgodny z ISO 21287 serii C55

ISO oznacza serwis z SMC

  • Uzyskaj potrzebną wykwalifikowaną pomoc – spersonalizowane i szybkie porady od naszych ekspertów
  • Uruchom jak najszybciej – wyprodukowano i zmagazynowano w Europie
  • Pozwól, aby siłownik dostosował się do twojej aplikacji – dostępnych jest do 30 modyfikacji końcówek tłoczysk.

I wiele więcej

  • Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 i 100 mm.
  • Duży zakres skoku od 5 mm do 150 mm.
  • Konstrukcja jest podobna do specyfikacji odporności na obciążenia boczne obecnej serii CQ2.
  • Budowa pierścienia osadczego pozwala na łatwą i szybszą konserwację.
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: ATEX, produkcja baterii.
  • Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na dowolnej powierzchni z czterech stron cylindra.

  • Produkt zastapiony przez serie C55-Z. Wiecej informacji.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór