Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Catalogue produits

Contrôleur de température à fluide caloporteur - modèle standard, gaz réfrigérant non fluoré (CO2) - HRSC

Régulation de température efficace avec réfrigérants naturels, fiabilité garantie

  • Diminution des délais et des coûts administratifs – Le CO2 ne nécessite pas de quotas d'importation ou d'utilisation dans le cadre de la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés
  • Le réfrigérant ininflammable permet un transport aérien sans restriction – Le CO2, contrairement à de nombreux autres réfrigérants, est ininflammable et n'est pas soumis à des restrictions en matière de fret aérien
  • Réduisez vos coûts énergétiques – Le variateur adapte la consommation d'énergie à la charge de travail
  • Optimisez la qualité de votre processus – Grande stabilité de température, jusqu'à ±0,1 °C.

Et plus encore

  • Contrôleur de température à fluide caloporteur. Refroidissement par eau ou par air
  • Capacité de refroidissement : 1,3 à 5,9 kW (50 Hz)
  • Stabilité de température : ±0,1 °C
  • Plage de réglage de la température : 5 à 40 °C
    • HRSC012~090: 5 ~40 ºC
    • HRSC100: 5 ~35 ºC.

Étape 1 : Sélection du type de produit

Veuillez d'abord sélectionner les caractéristiques requises du produit pour lancer la configuration.

Réinitialiser les filtres et resélectionner les propriétés du produit pour configurer une autre variante