Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Non F-Gas (CO2 Refrigerant), Standard Type Circulating Fluid Temperature Controller – HRSC

Refrigeración eficiente con refrigerantes naturales, para una fiabilidad garantizada

  • Reduce el tiempo y los costes de administración – El refrigerante CO₂ (GWP 1) no precisa de cuotas de importación ni de uso en virtud del Reglamento sobre gases fluorados
  • El CO₂, a diferencia de muchos refrigerantes alternativos, no es inflamable y no está sujeto a restricciones de transporte aéreo.
  • Reduce sus costes energéticos – el inversor adapta el consumo a la carga de trabajo
  • Optimiza la calidad de tu proceso – Gran estabilidad de la temperatura, hasta ±0.1 °C.

Y mucho más

  • Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
  • Cooling capacity: From 1.3 to 11.5 kW (50 Hz)
  • Temperature stability: ±0.1 °C
  • Set temperature range:
    • HRSC012~090: 5 to 40 ºC (High temperature option for air-cooled 5-45 ºC)
    • HRSC100: 5 to 35 ºC.

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros